ASIO-8SI-1SO-S
Artikelnummer:103006544
Archiv

Produktmerkmale
- 8 Sicherheitseingänge, 2-kanalig integriert
- Für potenzialfreie Kontakte einsetzbar (Öffner (NC) / Öffner (NC)
- Für OSSD-Ausgänge von Sicherheitsschaltgeräten einsetzbar
- 1 Sicherheitsausgang, 2-kanalig integriert
- 1 Freigabekreis mit Halbleiterausgang 24 VDC / 0,7 A
- Modul belegt nur die für die benutzen I/Os erforderlichen AS-i Adressen
- Speicherkarte für den einfachen Austausch des Moduls integriert
- Schutzart IP20
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASIO-8SI-1SO-S
Artikelnummer (Bestellnummer)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht240g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.08.2026, 08:55