ASLT-200
Artikelnummer:103001344
Archiv

Produktmerkmale
- Diagnosefunktion integriert
- Grüne Diagnose-LED: U-AS-i > 26,0 V
- Gelbe Diagnose-LED: U-AS-i > 18,5 V - AS-i Busabschluss im Feldgehäuse (Plug), Schutzart IP65
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASLT-200
Artikelnummer (Bestellnummer)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
eCl@ss Nummer, Version 12.027-14-31-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-14-31-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-14-31-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC000757
ETIM Nummer, Version 6.0EC000757
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht42g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 06:20