ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikelnummer:101206151
Archiv

Produktmerkmale
- asimon G2 3.x
- Die Software asimon ist ein Werkzeug zur Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-Interface Sicherheitsmonitors.
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikelnummer (Bestellnummer)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-25-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-25-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-25-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000809
ETIM Nummer, Version 6.0EC000809
Allgemeine Daten
Bruttogewicht25g
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version 3.x
Lieferumfang
Lieferumfangasimon Softwarepaket: Konfigurations- und Diagnose-Software und Online-Dokumentation auf Datenträger CD
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Folgende Funktionalitäten stehen im asimon zur Verfügung:
1. Konfiguration der verschiedenen Sicherheitsgeräte
2. Konfiguration der Start-Bausteine
3. Konfiguration logischer Verknüpfungen (UND, ODER, RS Flip-Flops)
4. KonfigurationFür die Verknüpfung der verschiedenen sicheren AS-Interface SaW Slaves sind eine nach Bausteinen geordnete Symbolbibliothek sowie Funktionsbausteine im Sicherheitsmonitor hinterlegt. Bei der Umsetzung der sicheren Anwendung wird die ausgewählte Funktional
1. Konfiguration der verschiedenen Sicherheitsgeräte
2. Konfiguration der Start-Bausteine
3. Konfiguration logischer Verknüpfungen (UND, ODER, RS Flip-Flops)
4. KonfigurationFür die Verknüpfung der verschiedenen sicheren AS-Interface SaW Slaves sind eine nach Bausteinen geordnete Symbolbibliothek sowie Funktionsbausteine im Sicherheitsmonitor hinterlegt. Bei der Umsetzung der sicheren Anwendung wird die ausgewählte Funktional
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 10:56