ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:103001346
Archiv

Produktmerkmale
- 1 AS-Interface Master integriert
- Feldbusgateway: PROFIBUS DP
- Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
- AS-i Netzteilentkopplung 4 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
- Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45
- Steuert bis zu 16 Freigabekreise, - 2 Freigaben mit je 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer (Bestellnummer)103001346
EAN (European Article Number)4030661425481
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall
Bruttogewicht936g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.08.2026, 00:20