ASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Artikelnummer:103001347
Archiv

Produktmerkmale
- 2 AS-Interface Master integriert
- Feldbusgateway: EtherNet IP und ModbusTCP
- Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
- 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
- Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über Ethernet Anschluss; Web-Server integriert
- Steuert bis zu 16 Freigabekreise,
- 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Artikelnummer (Bestellnummer)103001347
EAN (European Article Number)4030661425511
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall
Bruttogewicht1.011g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 08:08