ASMM-2M-PN-RRSS
Artikelnummer:103001355
Archiv

Produktmerkmale
- 2 AS-Interface Master integriert
- Feldbusgateway: PROFINET 10/100 MBaud
- Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
- 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
- Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über PROFINET Anschluss; sichere Querkommunikation mit mehreren Geräten möglich; Web-Server integriert
- Steuert bis zu 32 Freigabekreise,
- 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASMM-2M-PN-RRSS
Artikelnummer (Bestellnummer)103001355
EAN (European Article Number)4030661425504
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall
Bruttogewicht998g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.08.2026, 17:59