ASPS-1800
Artikelnummer:103001631
Archiv

Produktmerkmale
- 105 … 250 VAC, Weitbereichseingang
- 1,8 A / 40°C und 1,0 A / 55°C
- Hutschienenmontage, Schutzart IP20
- AS-Interface Netzteil
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASPS-1800
Artikelnummer (Bestellnummer)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC002583
ETIM Nummer, Version 6.0EC002583
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht215g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.08.2026, 11:48