ASPS-8000
Artikelnummer:103001633
Archiv

Produktmerkmale
- 115 VAC oder 230 VAC, umschaltbar
- 8,0 A / 55°C
- Hutschienenmontage, Schutzart IP20
- AS-Interface Netzteil
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASPS-8000
Artikelnummer (Bestellnummer)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC002583
ETIM Nummer, Version 6.0EC002583
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht1.289g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 20:32