ASRE-2R-R4R4
Artikelnummer:103001350
Archiv

Produktmerkmale
- Kontakterweiterung für Halbleiter-Sicherheitsausgänge
- Kontaktsatz für Rückführkreis (EDM) integriert
- Relais-Kontakterweiterung für 2 Freigabekreise
- 2 Freigaben mit je 4 Relaiskontakten 230 V / 3 A AC/DC integriert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASRE-2R-R4R4
Artikelnummer (Bestellnummer)103001350
EAN (European Article Number)4030661425535
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht335g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.10.2026, 05:04