ASSB-2P-1M12-V1
Artikelnummer:103001619

Produktmerkmale
- M12-Buchse, 2-polig belegt
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASSB-2P-1M12-V1
Artikelnummer (Bestellnummer)103001619
EAN (European Article Number)4030661425702
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC001604
ETIM Nummer, Version 6.0EC001604
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht44g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartM12 Einbaubuchse
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite28mm
Höhe41mm
Tiefe35mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.10.2026, 06:32