ASSB-2P-FKB-V1
Artikelnummer:103001620

Produktmerkmale
- Brücke 2-polig
- 28 mm x 41 mm x 22 mm
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASSB-2P-FKB-V1
Artikelnummer (Bestellnummer)103001620
EAN (European Article Number)4030661425733
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC001604
ETIM Nummer, Version 6.0EC001604
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartBrücke
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite28mm
Höhe41mm
Tiefe22mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.08.2026, 14:25