ASSB-4P-1M12-V1
Artikelnummer:103001616

Produktmerkmale
- M12-Buchse, 4-polig belegt
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Schutzart IP67
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASSB-4P-1M12-V1
Artikelnummer (Bestellnummer)103001616
EAN (European Article Number)4030661425719
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC001604
ETIM Nummer, Version 6.0EC001604
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht46g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole4
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartM12 Einbaubuchse
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite28mm
Höhe41mm
Tiefe35mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 12:50