ASSB-4P-SW-V1
Artikelnummer:103001618

Produktmerkmale
- 4 Klemmen für Einzeladern
- 28 mm x 41 mm x 31 mm
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASSB-4P-SW-V1
Artikelnummer (Bestellnummer)103001618
EAN (European Article Number)4030661425740
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC001604
ETIM Nummer, Version 6.0EC001604
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht38g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart4 Klemmen für Einzeladern
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite28mm
Höhe41mm
Tiefe31mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2026, 18:35