Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Safety Gateways
  2. ASSG-2M-PB
Archiv
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • 2 AS-Interface Master integriert
  • Feldbusgateway: PROFIBUS DP mit PROFIsafe
  • Optionaler Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise, 256 Devices
  • 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45; Web-Server integriert
  • Steuert bis zu 64 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
    - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
1 Produkte
Archiv
ASSG-2M-PB-RRSS

ASSG-2M-PB-RRSS

Art.-Nr.: 103001351

AS-i Safety-Gateway

1 Ergebnisse gefunden