Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Safety Gateways
  2. ASSG-2M-PN
Archiv
ASSG-2M-PN

ASSG-2M-PN

  • 2 AS-Interface Master integriert
  • Feldbusgateway: PROFINET 10/100 MBaud mit PROFIsafe
  • Optionaler Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise, 256 Devices
  • 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über PROFINET Anschluss; Web-Server integriert
  • Steuert bis zu 64 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
    - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
1 Produkte
Archiv
ASSG-2M-PN-RRSS

ASSG-2M-PN-RRSS

Art.-Nr.: 103001352

AS-i Safety-Gateway

1 Ergebnisse gefunden