ASSM-2A-HTL
Artikelnummer:103001353
Archiv

Produktmerkmale
- Safety Drehzahlwächter für 2 Achsen
- HTL und 24 V Geber anschließbar
- Integrierte Safety-Funktion pro Achse
- Sicherer Halt
- Sichere Drehzahl
- Sichere Drehrichtung,,Rechts“
- Sichere Drehrichtung,,Links“ - Max. 4 Safety-Adressen pro Achse
- Mehrere Überwachungsfunktionen kombinierbar auf einer Safety-Adresse
- Hutschienenmontage, Schutzart IP20
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASSM-2A-HTL
Artikelnummer (Bestellnummer)103001353
EAN (European Article Number)4030661425580
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht197g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.10.2026, 12:01