AST LC ST-AS
Artikelnummer:101182561
Archiv

Produktmerkmale
- AS-i Anschluss, Einbaustecker M12, 4-polig
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- Eingangsmodul für 2 überwachte PNP-Halbleiterausgänge (p-schaltend) für Lichtvorhänge und Lichtgitter
- Kunststoffgehäuse
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAST LC ST-AS
Artikelnummer (Bestellnummer)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Anschluss (elektrisch)AS-i Anschluss: Einbaustecker M12, 4-polig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Reaktionszeit, maximum20ms
Bruttogewicht185g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
QuerschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Anschlussleitungen2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors28mm
Höhe des Sensors86,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Stromaufnahme50mA
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0 ... P3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P3Freigabe Kanal 1 + 2
Hinweis (AS-i Parameter Bits)Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grüne LED: Versorgungsspannung(2) rote LED: Kommunikationsfehler(3) gelbe LED: Freigabestatus OSSD 1/2
Kontaktbelegung
AnschlussST1 Stecker / Spannungsversorgung für Sicherheits-Lichtgitter/-vorhänge
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE (Funktionserde)
AnschlussST2 Kupplung / Sicherheits-Lichtgitter/-vorhänge
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE (Funktionserde)
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Das Schaltungsbeispiel zeigt eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) der Baureihe SLC/SLG 420 mit einem sicheren Eingangsmodul AST LC ST-AS (Opto-Tube) für die Einbindung in AS-i Safety at Work System.Das Sendermodul der BWS ist separat zu verkabeln. Bitte die entsprechende SLC/SLG Dokumentation beachten (Testsignal).Die Opto-Tube kann direkt mit dem Empfängermodul der BWS verbunden (ST2) werden. Über den Stecker (ST1) wird das Empfängermodul mit 24 VDC versorgt.Die Opto-Tube selber wird wie jeder andere AS-i Teilnehmer über den M12 Anschluss (ST) an das AS-i Netzwerk angeschlossen. Zuvor ist das Modul mit einer individuellen Adresse zu programmieren (1 - 31).
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.08.2026, 06:01