AST02 L-AS6
Artikelnummer:101176299
Archiv

Produktmerkmale
- Eingangsmodul mit Anschlussleitung (AS-i), Länge 2 m
- für Sensoren mit Öffner- /Öffnerkombination
- AS-i Anschluss, Anschlussleitung, 4-polig
- Sensor-Anschluss, Anschlussleitung 2 m
- Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
- Magnetansteuerung über AS-Interface Ausgang
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- Eingangsmodul für 2 sichere Eingänge für mechanische Kontakte
- Kunststoffgehäuse
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAST02 L-AS6
Artikelnummer (Bestellnummer)101176299
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Anschluss (elektrisch)AS-i Anschluss: Anschlussleitung, 4-poligSensor-Anschluss: Anschlussleitung 6-polig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Allgemeine Daten - Eigenschaften
QuerschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Eingänge für Öffner (NC)2
Anzahl der Anschlussleitungen2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
Anschlussart1 Öffner (NC) / 1 Öffner (NC)
Anzahl der Leitungsadern10
Aderquerschnitt0,23mm²
Aderquerschnitt23AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors28mm
Höhe des Sensors86,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Stromaufnahme50mA
Stromaufnahme, maximum500mA
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0Magnetansteuerung
AS-i Ausgänge, DO 1Keine Funktion
AS-i Ausgänge, DO 2Keine Funktion
AS-i Ausgänge, DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0 ... P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grüne LED: Versorgungsspannung(2) rote LED: Kommunikationsfehler(3) gelbe LED: Freigabestatus
Kontaktbelegung
AnschlussAS-i Anschluss
PIN 1braun - (AS-Interface +)
PIN 2weiß - (Aux -)
PIN 3blau - (AS-Interface -)
PIN 4schwarz - (Aux +)
AnschlussSensor-Anschluss
PIN 1braun - Öffner (NC)
PIN 2blau - Öffner (NC)
PIN 3weiß - Öffner (NC)
PIN 4schwarz - Öffner (NC)
PIN 5rot - Magnet +24 VDC
PIN 6grau - Magnet GND
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 09:57