AST11 ST-AS2
Artikelnummer:101176302
Archiv

Produktmerkmale
- Eingangsmodul mit M12 Steckverbinder
- für Sensoren mit Öffner- /Schließerkombination
- Sensor-Anschluss, Anschlussleitung 2 m
- AS-i Anschluss, Einbaustecker M12, 4-polig
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- Eingangsmodul für 2 sichere Eingänge für mechanische Kontakte
- Kunststoffgehäuse
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAST11 ST-AS2
Artikelnummer (Bestellnummer)101176302
EAN (European Article Number)4030661308869
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Anschluss (elektrisch)AS-i Anschluss: Einbaustecker M12, 4-poligSensor-Anschluss: Anschlussleitung 2 x 2-polig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht120g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
QuerschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Eingänge für Öffner (NC)1
Anzahl der Eingänge für Schließer (NO)1
Anzahl der Anschlussleitungen2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
Anschlussart1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,23mm²
Aderquerschnitt23AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors28mm
Höhe des Sensors86,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Stromaufnahme50mA
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0 ... P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grüne LED: Versorgungsspannung(2) rote LED: Kommunikationsfehler(3) gelbe LED: Freigabestatus
Kontaktbelegung
AnschlussAS-i Anschluss
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
AnschlussSensor-Anschluss
PIN 1Anschlussleitung (1) Braun - Öffner (NC) / Schließer (NO)
PIN 2Anschlussleitung (1) Blau - Öffner (NC) / Schließer (NO)
PIN 3Anschlussleitung (2) Braun - Öffner (NC)
PIN 4Anschlussleitung (2) Blau - Öffner (NC)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 02:20