schmersal_s_icon.png

AUSLOESEMAGNET KPL. AV 15/20/25

Artikelnummer: 101068234

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AUSLOESEMAGNET KPL. AV 15/20/25

Artikelnummer (Bestellnummer)

101068234

EAN (European Article Number)

4030661105154

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

32 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

35 mm

Durchmesser

25 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.08.2025, 13:01