AV15LHE4X35U
Artikelnummer:101087534
Archiv

Produktmerkmale
- Linksausführung
- Fehlschließsicherung
- für 1-flügelige Türen
- für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
- Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
- Aluminium-Druckgussgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAV15LHE4X35U
Artikelnummer (Bestellnummer)101087534
EAN (European Article Number)4030661014265
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 81-20EN 81-50
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des RiegelbolzensMessing
Bruttogewicht1.030g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HilfsentriegelungJa
Fehlschließsicherung vorhanden Ja
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Türflügel1
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Entriegelung
BetätigungselementRollenhebel H65
AusrichtungLinksausführung
Befestigungrückseitig mit zwei Langlöchern 9 x 11 mm
PermanentmagnetKeramik-Oxidmagnete mit hoher Koerzitivfeldstärke
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Werkstoff der KabelverschraubungKunststoff, PA GF
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite165mm
Höhe80mm
Tiefe36mm
Durchmesser des Riegelbolzens18mm
X-Maß des Riegelbolzen35mm
Hinweis (X-Maß des Riegelbolzen)Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante.
Rastermaß148mm
Ausführung des Riegelbolzen45° Anschrägung, von unten
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur-15 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung230VAC
Bemessungsbetriebsspannung200VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrückenmit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
SchaltelementÖffner (NC)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die abgebildete Türverriegelung dient als Beispiel für die Betätigungsart und zeigt die Variante mit dem maximalen Riegelbolzen x-Maß von 45 mm und einer unterseitigen Anschrägung.
Hinweis (Hilfsentriegelung)Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.09.2026, 11:32