schmersal_s_icon.png

AV15LHKX45U-GB215

Artikelnummer: 103031353

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LLinksausführung
RRechtsausführung

(2)
ohneZuglasche
HHebel H65
H92Hebel H92
H105Hebel H105
BLagerbock B
B2Lagerbock B2

(3)
X11,5X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm
X20X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm
X30X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm
X40X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm
X45X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.

(7)
URiegelbolzenanschrägung 45° unterseitig
DRiegelbolzenanschrägung 45° deckelseitig
L/RRiegelbolzenanschrägung 45° 1 x links / 1 x rechts, rückseitige Befestigungslöcher

(8)
GB215zusätzlich stirnseitige Befestigungslöcher M8

K
K = Zusatzkontakt

(3)
ohneohne Hilfskontakt
Kmit Hilfskontakt

(4)
ohneSchutzart IP20
IP41Schutzart IP41

(5)
ohneohne Kabelverschraubung
E4Kabelverschraubung M20
E1Leitungseinführung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Linksausführung
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AV15LHKX45U-GB215

Artikelnummer (Bestellnummer)

103031353

EAN (European Article Number)

4030661545493

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN 81-20

EN 81-50

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff des Riegelbolzens

Messing

Bruttogewicht

1.000 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Hilfsentriegelung

Ja

Fehlschließsicherung vorhanden

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Türflügel

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenhebel H65

Ausrichtung

Linksausführung

Befestigung

rückseitige Befestigungslöcher

Permanentmagnet

Keramik-Oxidmagnete mit hoher Koerzitivfeldstärke

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

ohne Kabelverschraubung

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

165 mm

Höhe

80 mm

Tiefe

36 mm

Durchmesser des Riegelbolzens

18 mm

X-Maß des Riegelbolzen

45 mm

Hinweis (X-Maß des Riegelbolzen)

Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante.

Riegelbolzenanschrägung, unterseitig

45 °

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur

-15 ... +70 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

200 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Schaltelement

Öffner (NC), Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Zubehör

Hinweis (Zubehör)

Hubmagnet SOL-AV15/AV18 zur elektrischen Betätigung als Zubehör erhältlich

Hinweis

Hinweis (Hilfsentriegelung)

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Typ:siehe Typenschlüssel
Baujahr:siehe Typenschild
Beschreibung des Bauteils:Türverriegelung
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 Aufzugsrichtlinie2014/33/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Deutschland
Kenn-Nr. 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Deutschland
Internet: www.schmersal.com
EU-Baumusterprüfbescheinigung:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. Juli 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 06:35