AV20LX11.5U-GB215
Artikelnummer:103016458

Produktmerkmale
- Linksausführung
- 1 Hilfskontakt
- Kunststoffgehäuse
- Fehlschließsicherung
- für 1-flügelige Türen
- für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
- Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAV20LX11.5U-GB215
Artikelnummer (Bestellnummer)103016458
EAN (European Article Number)4030661508467
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 81-20EN 81-50
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des RiegelbolzensMessing
Bruttogewicht642g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HilfsentriegelungJa
Fehlschließsicherung vorhanden Ja
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Türflügel1
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
BetätigungselementZuglasche
AusrichtungLinksausführung
Befestigungbodenseitig mit zwei Befestigungslöchern M8, horizontal zum Riegelbolzenrückseitig mit zwei Langlöchern 9 x 11 mm
PermanentmagnetKeramik-Oxidmagnete mit hoher Koerzitivfeldstärke
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Leitungseinführungohne Kabelverschraubung
Anschlussquerschnitt, minimum1 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite165mm
Höhe80mm
Tiefe37mm
Durchmesser des Riegelbolzens18mm
X-Maß des Riegelbolzen11,5mm
Hinweis (X-Maß des Riegelbolzen)Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante.
Rastermaß148mm
Ausführung des Riegelbolzen45° Anschrägung, von unten
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungstemperatur-15 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung230VAC
Bemessungsbetriebsspannung200VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrückenmit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
SchaltelementÖffner (NC), Schließer (NO)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die abgebildete Türverriegelung dient als Beispiel für die Betätigungsart und zeigt die Variante mit dem maximalen Riegelbolzen x-Maß von 45 mm und einer unterseitigen Anschrägung.
Hinweis (Hilfsentriegelung)Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.10.2026, 20:16