AZ 05 K 08106
Artikelnummer:101195810
Archiv

Produktmerkmale
- Einzeladereinführung
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte im Schalter
- 1 Betätigungsebene
- Berührungsschutz mit extra Wandung
- transparenter Deckel
- Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
- Anschlussmaße passend zu AZ 05x
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 05 K 08106
Artikelnummer (Bestellnummer)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des Gehäusedeckelstransparenter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht35g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Betätigungsebene1
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
Betätigungskraft, circa1,6N
BefestigungRundlöcher
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungEinzeladereinführung
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite72mm
Höhe40mm
Tiefe26mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-15 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13200VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipDruckkontakt mit Reibung
Werkstoff der Kontakte, elektrischCu-Nieten mit Silberauflage
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anschlussschrauben können durch Stopfen verschlossen werden. (2 Stopfen pro Schalter)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 13:52