AZ 05 KT 08106
Artikelnummer:151195811

Produktmerkmale
- Einzeladereinführung mit Tülle
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte im Schalter
- 1 Betätigungsebene
- Berührungsschutz mit extra Wandung
- transparenter Deckel
- Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
- Anschlussmaße passend zu AZ 05x
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 05 KT 08106
Artikelnummer (Bestellnummer)151195811
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des Gehäusedeckelstransparenter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Betätigungsebene1
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
Betätigungskraft, circa1,6N
BefestigungRundlöcher
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungEinzeladereinführung mit Tülle
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite72mm
Höhe40mm
Tiefe26mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-15 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13200VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipDruckkontakt mit Reibung
Werkstoff der Kontakte, elektrischCu-Nieten mit Silberauflage
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anschlussschrauben können durch Stopfen verschlossen werden. (2 Stopfen pro Schalter)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.10.2026, 08:11