AZ 051 K 08106
Artikelnummer:101195743
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Betätigungsebene
- ohne Kabelkanal
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte im Schalter
- transparenter Deckel
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- zweifach unterbrechender Schalter
- Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
- Sperrmittelschalter
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 051 K 08106
Artikelnummer (Bestellnummer)101195743
EAN (European Article Number)4030661362113
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Werkstoff des Gehäusesglasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend
Werkstoff des Gehäusedeckelsglasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend
Bruttogewicht25g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Betätigungsebene1
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
Betätigungskraft1,6N
BefestigungRundlöcher
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter
Hinweis (Leitungseinführung)Ohne Kabelkanal
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum1,2Nm
HinweisM4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite50mm
Höhe27mm
Tiefe16mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13200VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipDruckkontakt mit Reibung
Werkstoff der Kontakte, elektrischCu-Nieten mit Silberauflage
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.10.2026, 11:53