Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Zwangstürkontakte
  2. AZ 06...
AZ 06...

AZ 06...

  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • 1 Betätigungsebene
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
  • zweifach unterbrechender Schalter
6 Produkte
AZ 061 K 3824

AZ 061 K 3824

Art.-Nr.: 153003881

Zwangstürkontakt (Aufzug)

AZ 063 K 08106

AZ 063 K 08106

Art.-Nr.: 161194267

Zwangstürkontakt (Aufzug)

AZ 066 K

AZ 066 K

Art.-Nr.: 137000265

AZ 061 K 08106

AZ 061 K 08106

Art.-Nr.: 161195744

Zwangstürkontakt (Aufzug)

AZ 062 K 08106

AZ 062 K 08106

Art.-Nr.: 161194266

Zwangstürkontakt (Aufzug)

AZ 061 K-5402

AZ 061 K-5402

Art.-Nr.: 163012790

Zwangstürkontakt (Aufzug)

6 Ergebnisse gefunden

Systemkomponenten