AZ 13 KU
Artikelnummer:101060279

Produktmerkmale
- Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter
- 1 Leitung je Klemme
- Betätigung unterseitig
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- 2 Betätigungsebenen
- Schutzart IP20
- Deckel und Gehäuse nicht trennbar
- Gehäuse mit Langlöchern
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- Leitungseinführung von der Seite und von unten
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 13 KU
Artikelnummer (Bestellnummer)101060279
EAN (European Article Number)4030661040318
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 81-20EN 81-50
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des GehäusedeckelsThermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht33g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Betätigungsebene1. unterseitig
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub7mm
Betätigungskraft, circa1,6N
Zwangsöffnungskraft, minimum10N
Hinweis (Zwangsöffnungskraft)je Öffnerkontakt
BefestigungGehäuse mit Langlöchern
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungEinzeladereinführung mit Anschlusstrichter
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
HinweisM4, mit selbstöffnenden Klemmplatten
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite44mm
Höhe55mm
Tiefe19mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur-30 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13200VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipDruckkontakt mit Reibung
Werkstoff der Kontakte, elektrischCu-Nieten mit Silberauflage
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 05:50