AZ 15 ZVK-M16-1637
Artikelnummer:101174325


Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Universelle Codierung
- großer Anschlussraum
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen