AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:101111081

Produktmerkmale
- zur Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
- Gerader Betätiger mit einstellbarer Kugelrastung
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer (Bestellnummer)101111081
EAN (European Article Number)4030661100388
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht35g
Mechanische Daten
Betätigergeradestarr
Haftkraft, einstellbar bis100N
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 16:14