AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:101096089

Produktmerkmale
- für sehr kleine Betätigungsradien über die breite Seite des Betätigers
- nachrüstbar
- zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
- der Haftmagnet lässt sich in jeder Betätigungsebene leicht montieren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer (Bestellnummer)101096089
EAN (European Article Number)4030661099996
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht43g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum45mm
Betätigerbeweglichgerade
Haftkraft30N
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigungsradius einstellbar bis minimal 45 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (a)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.10.2026, 20:13