Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Spezielle SFB Gerätevarianten
  2. AZ 16-FB
AZ 16-FB

AZ 16-FB

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universelle Codierung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • Geräteausführung für den Anschluss an eine Safety-Feld-Box SFB
  • Steckverbinder M12, 8-polig
2 Produkte
AZ 16-ST1-FB

AZ 16-ST1-FB

Art.-Nr.: 103047270

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-ST1-FB-R

AZ 16-ST1-FB-R

Art.-Nr.: 103047271

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

2 Ergebnisse gefunden