AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW
Artikelnummer:101167263

Produktmerkmale
- Einbaustecker M12, rechts, 4-polig
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-Interface LED Statusanzeige
- Betätiger codiert
- Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-Interface M12 Steckanschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen