AZ 16-STS30-08
Artikelnummer:101176963

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 16-STS30-08
Artikelnummer (Bestellnummer)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht1.555g
Mechanische Daten
TüranschlagLinks
Betätiger-AnbauAußen
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Betätiger inklusive Montageplatte
Lieferumfang des Montagematerials16x Schrauben
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965).
Hinweis - Maßzeichnung
HinweisDie Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.10.2026, 05:19