AZ 16 ZVRK-G24-M20
Artikelnummer:101182940

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- mit LED erhältlich
- großer Anschlussraum
- Statusleuchte integriert
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universelle Codierung
- hohe Lebensdauer
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen