Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 1747 mit Haftmagnet
  2. AZ 16ZI-B1-1747 MIT HAFTMAGNET
AZ 16ZI-B1-1747 MIT HAFTMAGNET

AZ 16ZI-B1-1747 MIT HAFTMAGNET

  • Kunststoffgehäuse
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Lebensdauer
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
  • der Haftmagnet lässt sich in jeder Betätigungsebene leicht montieren
4 Produkte
AZ 16-12ZIB1-M16-1747

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Art.-Nr.: 101150051

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Art.-Nr.: 101150632

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Art.-Nr.: 101150056

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Art.-Nr.: 101150638

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

4 Ergebnisse gefunden