Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2024 mit Schlitzabdeckung
  2. AZ 16ZI-B1 - 2024 MIT SCHLITZABDECKUNG/-VERSCHLUESSEN
AZ 16ZI-B1 - 2024 MIT SCHLITZABDECKUNG/-VERSCHLUESSEN

AZ 16ZI-B1 - 2024 MIT SCHLITZABDECKUNG/-VERSCHLUESSEN

  • Kunststoffgehäuse
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Lebensdauer
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • zum Schutz gegen das Eindringen von grobem Schmutz
1 Produkte
AZ 16-03ZIB1-M16-2024

AZ 16-03ZIB1-M16-2024

Art.-Nr.: 101150057

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

1 Ergebnisse gefunden