Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 16ZI
  2. AZ 16ZI-B1 - 2053 MIT KUGELRASTUNG
AZ 16ZI-B1 - 2053 MIT KUGELRASTUNG

AZ 16ZI-B1 - 2053 MIT KUGELRASTUNG

  • Kugelrastung einstellbar
  • zur Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
5 Produkte
AZ 16-03ZIB1-M16-2053

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

Art.-Nr.: 101150058

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

Art.-Nr.: 101150053

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

Art.-Nr.: 103012290

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

Art.-Nr.: 101150640

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Art.-Nr.: 101150635

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

5 Ergebnisse gefunden