Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2177 MIT ZENTRIERHILFE
  2. AZ 16ZI-B1 - 2177 MIT ZENTRIERHILFE
AZ 16ZI-B1 - 2177 MIT ZENTRIERHILFE

AZ 16ZI-B1 - 2177 MIT ZENTRIERHILFE

  • Kunststoffgehäuse
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Lebensdauer
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • für leichte, nicht geführte Schutztüren
1 Produkte
AZ 16-03ZIB1-M16-2177

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

Art.-Nr.: 101150059

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

1 Ergebnisse gefunden