Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. AZ 16ZI-B6
  2. AZ 16ZI-B6
AZ 16ZI-B6

AZ 16ZI-B6

  • Kunststoffgehäuse
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Lebensdauer
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
8 Produkte
AZ 16-03ZI-B6L-M16

AZ 16-03ZI-B6L-M16

Art.-Nr.: 163010576

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ16-03ZI-B6R-M16

AZ16-03ZI-B6R-M16

Art.-Nr.: 163010577

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-B6L-M16

AZ 16-12ZI-B6L-M16

Art.-Nr.: 163005854

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-B6L-M20

AZ 16-12ZI-B6L-M20

Art.-Nr.: 163010578

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-B6R-M16

AZ 16-12ZI-B6R-M16

Art.-Nr.: 163005855

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-B6R-M20

AZ 16-12ZI-B6R-M20

Art.-Nr.: 163010579

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-STL-B6R-M16 

AZ 16-12ZI-STL-B6R-M16 

Art.-Nr.: 163011717

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-STR-B6L-M16 

AZ 16-12ZI-STR-B6L-M16 

Art.-Nr.: 163011716

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

8 Ergebnisse gefunden