AZ 17-02ZRI B6L
Artikelnummer:101136311

Produktmerkmale
- Kabelverschraubung M16
- Linksausführung
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- kleine Bauform
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Schlitzverschluss im Lieferumfang
- 8 Betätigungsebenen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 17-02ZRI B6L
Artikelnummer (Bestellnummer)101136311
EAN (European Article Number)4030661280448
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht120g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Erhöhte RastkraftJa
Anzahl der Anfahrrichtungen2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Rastkraft30N
Zwangsöffnungsweg11mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum17N
Zwangsöffnungskraft, minimum34N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M4
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,7Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum1Nm
HinweisTorx T10
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungM16 x 1,5
AnschlussartSchneidklemmtechnik
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum4mm
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum8mm
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1 mm²
Zulässige Art der LeitungFlexibel
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors85mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Lager- und Transporttemperatur-30 ... +85 °C
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Schaltelement2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit2.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Lieferumfang
LieferumfangSchlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der Betätiger ist nicht einzeln lieferbar.Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 02:05