AZ 19 K
Artikelnummer:101150802
Archiv

Produktmerkmale
- Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter
- 1 Betätigungsebene
- 1 Leitung je Klemme
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- 2 Betätigungsebenen
- Schutzart IP10
- Deckel und Gehäuse nicht trennbar
- Gehäuse mit Langlöchern
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZ 19 K
Artikelnummer (Bestellnummer)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 81-20EN 81-50
Werkstoff des Gehäusesglasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend
Werkstoff des Gehäusedeckelsglasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub8mm
Betätigungskraft2N
Zwangsöffnungskraft, minimum10N
BefestigungGehäuse mit Langlöchern
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFederkraftklemmen, WAGO-Cage-Clamp
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite50mm
Höhe40mm
Tiefe20mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP10
Umgebungstemperatur-30 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13200VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipDruckkontakt mit Reibung
Werkstoff der Kontakte, elektrischCu-Nieten mit Silberauflage
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.11.2026, 05:47