Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
  2. AZ 215/216

AZ 215/216

AZ 215

AZ 215

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •Verschiedene Kontaktvarianten
  • •Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
Zur Kategorie
AZ 216

AZ 216

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •Verschiedene Kontaktvarianten
  • •Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
Zur Kategorie
Betätiger

Betätiger

Zur Kategorie