Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. AZ 315/316
  2. AZ 315
AZ 315

AZ 315

  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • Verschiedene Kontaktvarianten
  • Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
5 Produkte
AZ315-T02

AZ315-T02

Art.-Nr.: 103049878

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ315-T02R

AZ315-T02R

Art.-Nr.: 103049879

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ315-T12

AZ315-T12

Art.-Nr.: 103049880

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ315-T12R

AZ315-T12R

Art.-Nr.: 103049881

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ315-T03

AZ315-T03

Art.-Nr.: 103053364

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

5 Ergebnisse gefunden