AZ 3350-12ZUEK-U270
Artikelnummer:101174720
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigungskopf um 270° gedreht
- Metallgehäuse
- Türgriff rastend
- hohe Lebensdauer
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 3350-12ZUEK-U270
Artikelnummer (Bestellnummer)101174720
EAN (European Article Number)4030661304137
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zusatzinformation (Bestelldaten)Zur Bestellung wählen Sie zunächst den gewünschten Sicherheitsschalter und dann das Türgriff-System aus
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht230g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen1
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweis (B10D Schließer (NO))bei 10% Ie und ohmscher Last
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
TüranschlagRechts
Abscherkraft15.000N
Zwangsöffnungsweg10,7mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum5N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
BefestigungSchrauben
Vorsatzdrehung270°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtigStarr mehrdrähtig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors114mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Überdeckung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Empfehlung (Produktkombination)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.09.2026, 03:44