AZ 3350-STS30-01
Artikelnummer:101176970

Produktmerkmale
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 3350-STS30-01
Artikelnummer (Bestellnummer)101176970
EAN (European Article Number)4030661307541
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des BedienteilsAluminium
Werkstoff der BefestigungsplatteStahl
Bruttogewicht1.780g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
PanikgriffJa
Mechanische Daten
TüranschlagRechts
Abscherkraft15.000N
Betätiger-AnbauInnen
Lieferumfang
LieferumfangDer Türfang ist im Lieferumfang nicht enthalten
Hinweis - Maßzeichnung
HinweisDie Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 16:23