AZ 355-12ZRK
Artikelnummer:101159137
Archiv

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Universelle Codierung
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- flächig montierbar
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZ 355-12ZRK
Artikelnummer (Bestellnummer)101159137
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht280g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Erhöhte RastkraftJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweis (B10D Schließer (NO))bei 10% Ie und ohmscher Last
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Rastkraft30N
Zwangsöffnungsweg10,7mm
Zwangsöffnungskraft, minimum5N
Hinweis (Zwangsöffnungskraft)je Öffnerkontakt
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors66,7mm
Höhe des Sensors114mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Durch Verdrehen des Vorsatzes um 4 x 90° sind 8 Anfahrebenen möglich. Hierzu wird ein Torx-Schraubendreher T10 benötigt. Der Betätigungskopf ist bei gelöster Schraube nicht verlierbar, dadurch ist der Schalter nicht manipulierbar.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2026, 03:26