Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ201
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
4 Produkte
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

Art.-Nr.: 103015814

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

Art.-Nr.: 103015815

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

Art.-Nr.: 103015816

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Art.-Nr.: 103041827

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

4 Ergebnisse gefunden