AZ215-T12
Artikelnummer:103049870

Produktmerkmale
- kleine Bauform
- Metallgehäuse
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- Verschiedene Kontaktvarianten
- Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ215-T12
Artikelnummer (Bestellnummer)103049870
EAN (European Article Number)4030661625393
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmechanisch
AnfahrrichtungVorder- und oberseitig
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht299g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Rastkraft12N
Zwangsöffnungsweg5mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum10N
Zwangsöffnungskraft, minimum20N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M4
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel2,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubanschluss M20 x 1.5
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtigStarr mehrdrähtig
Abisolierlänge5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors32,7mm
Breite des Sensors31mm
Höhe des Sensors104mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieI
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom5A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 3 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.09.2026, 05:05