AZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer:103001465
Archiv

Produktmerkmale
- Individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Steckverbinder M12, 8-polig
- serieller Diagnoseausgang
- Individuelle Codierung
- Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- kompakte Bauform
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Reihenschaltung
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer (Bestellnummer)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
CodierungIndividuelle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum100ms
Risikozeit, maximum200ms
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Betätiger-ÜberwachungJa
Serielle DiagnoseJa
RastungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)> 50.000 Schaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kgBetätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s
Rastkraft, einstellbar, Position 125N
Rastkraft, einstellbar, Position 250N
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch2mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao1mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar20mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig, A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors35mm
Breite des Sensors85mm
Höhe des Sensors100mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-10 ... +90 °C
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Stromaufnahme bei 24V5mA
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Bemessungsbetriebsstrom50mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Elektrische Absicherung, maximum2A
Eingänge, Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Bereitschaftsverzögerung, maximum5.000ms
Schaltfrequenz, circa0,5Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum4V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum4V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD
Bezeichnung, Serielle Diagnose SDOUT
Betriebsstrom150mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Leitungskapazität50nF
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Versorgungsspannung Ub
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT serieller Diagnoseausgang
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8ohne Funktion
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2 x M6
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM300-B1
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Für Glas- und Makrolontüren kann der optionale Montagesatz MS-AZ/AZM300-B1-1 verwendet werden.Für Türen, die bündig mit dem Türrahmen abschließen, kann die optionale Montageplatte MP-AZ/AZM300-1 verwendet werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 10:28